Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 015 Rullavarsi 8H
  2. 015 roller lever 8H
015 roller lever 8H

015 roller lever 8H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
4 Tuotteet
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

Tuotenumero 131058472

Position switch

ZV8H 015-11Y-1629

ZV8H 015-11Y-1629

Tuotenumero 131089762

Position switch

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

Tuotenumero 131199145

Position switch

MV8H 015-11Y-M20-U180

MV8H 015-11Y-M20-U180

Tuotenumero 101172097

Position switch

4 löydetyt tulokset