Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 015 Joustava puikkovipu 4H
  2. 015 spring rod lever on shaft 4H
015 spring rod lever on shaft 4H

015 spring rod lever on shaft 4H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Jousen elastisuus sallii vastakappaleen epätarkan liikkeen.
1 Tuotteet
TV4H 015-11Y

TV4H 015-11Y

Tuotenumero 131058059

Position switch

1 löydetyt tulokset