Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 015 Kallistusvipu 2K
  2. 015 tilt lever 2K
015 tilt lever 2K

015 tilt lever 2K

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Ohjainpään vapaa liike toiselta sivulta
2 Tuotteet
M2K 015-11Y

M2K 015-11Y

Tuotenumero 131054748

Position switch

T2K 015-11Y-M20

T2K 015-11Y-M20

Tuotenumero 131170062

Position switch

2 löydetyt tulokset