Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 016 Nivelrullavipu ulospäin 3K
  2. 016 angle roller lever 3K
016 angle roller lever 3K

016 angle roller lever 3K

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
1 Tuotteet
T3K 016-21Y

T3K 016-21Y

Tuotenumero 131054902

Position switch

1 löydetyt tulokset