Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 016 Rullavipu K
  2. 016 offset roller lever K
016 offset roller lever K

016 offset roller lever K

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
5 Tuotteet
TK 016-03Y

TK 016-03Y

Tuotenumero 101054893

Position switch

TK 016-03Y-H

TK 016-03Y-H

Tuotenumero 131155510

Position switch

TK 016-03Y-H-2322

TK 016-03Y-H-2322

Tuotenumero 131148062

Position switch

TK 016-03Y-H-U180-2322

TK 016-03Y-H-U180-2322

Tuotenumero 131148063

Position switch

TK 016-21Y-RMS

TK 016-21Y-RMS

Tuotenumero 101127458

Position switch

5 löydetyt tulokset