Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 017 Rullavarsi 3H
  2. 017 roller lever 3H
017 roller lever 3H

017 roller lever 3H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
6 Tuotteet
MV3H 017-22Y

MV3H 017-22Y

Tuotenumero 101060371

Position switch

Arkisto
MV3H 017-22Y-RMS

MV3H 017-22Y-RMS

Tuotenumero 131215883

Position switch

TV3H 017-22Y-RMS

TV3H 017-22Y-RMS

Tuotenumero 133045320

Position switch

MV3H 017-22Y-RMS-3113

MV3H 017-22Y-RMS-3113

Tuotenumero 133046621

Position switch

TV3H 017-22Y-1198

TV3H 017-22Y-1198

Tuotenumero 101123986

Position switch

TV3H 017-13Y-RMS 1198

TV3H 017-13Y-RMS 1198

Tuotenumero 101174498

Position switch

6 löydetyt tulokset