Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 017 Rullavarsi 7H
  2. 017 roller lever 7H
017 roller lever 7H

017 roller lever 7H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
4 Tuotteet
Arkisto
TV7H 017-22Y

TV7H 017-22Y

Tuotenumero 131060311

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS

MV7H 017-22Y-RMS

Tuotenumero 131215873

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS-3113

MV7H 017-22Y-RMS-3113

Tuotenumero 133046622

Position switch

TV7H 017-22Y-1198

TV7H 017-22Y-1198

Tuotenumero 101180597

Position switch

4 löydetyt tulokset