Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 017 Rullavarsi H
  2. 017 roller lever H
017 roller lever H

017 roller lever H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
4 Tuotteet
MVH 017-22Y

MVH 017-22Y

Tuotenumero 101060366

Position switch

MVH 017-22Y-RMS

MVH 017-22Y-RMS

Tuotenumero 133042453

Position switch

MVH 017-22Y-RMS-3113

MVH 017-22Y-RMS-3113

Tuotenumero 133046620

Position switch

TVH 017-22Y

TVH 017-22Y

Tuotenumero 101060302

Position switch

4 löydetyt tulokset