Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 017
  2. 017 Rullavipu K
017 Rullavipu K

017 Rullavipu K

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
7 Tuotteet
Arkisto
MK 017-21Y-912

MK 017-21Y-912

Tuotenumero 131056594

Position switch

TK 017-22Y-1108

TK 017-22Y-1108

Tuotenumero 131108267

Position switch

MK 017-22Y-U270

MK 017-22Y-U270

Tuotenumero 131182637

Position switch

MK 017-22Y-M20

MK 017-22Y-M20

Tuotenumero 131164045

Position switch

MK 017-22Y

MK 017-22Y

Tuotenumero 101054943

Position switch

TK 017-22Y-UE

TK 017-22Y-UE

Tuotenumero 101054955

Position switch

MK 017-22Y-U90

MK 017-22Y-U90

Tuotenumero 101130235

Position switch

7 löydetyt tulokset