Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 017 Joustava puikkovipu 4H
  2. 017 spring rod lever on shaft 4H
017 spring rod lever on shaft 4H

017 spring rod lever on shaft 4H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Jousen elastisuus sallii vastakappaleen epätarkan liikkeen.
1 Tuotteet
MV4H 017-22Y

MV4H 017-22Y

Tuotenumero 131060373

Position switch

1 löydetyt tulokset