Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 064 fork roller lever 4D
  2. 064 Gabelrollenhebel 4D
064 Gabelrollenhebel 4D

064 Gabelrollenhebel 4D

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
10 Tuotteet
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

Tuotenumero 101107937

Position switch

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

Tuotenumero 101107743

Position switch

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

Tuotenumero 101095309

Position switch

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

Tuotenumero 153013417

Position switch

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

Tuotenumero 101099338

Position switch

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

Tuotenumero 101060790

Position switch

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

Tuotenumero 101166337

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

Tuotenumero 101089504

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

Tuotenumero 153015549

Position switch

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

Tuotenumero 157000181

Position switch

10 löydetyt tulokset