Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 064 Rullavipu J
  2. 064 offset roller lever J
064 offset roller lever J

064 offset roller lever J

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
3 Tuotteet
TJ 064-03Y-RMS

TJ 064-03Y-RMS

Tuotenumero 101057482

Position switch

TJ 064-04Y-RMS

TJ 064-04Y-RMS

Tuotenumero 101057503

Position switch

TJ 064-22Y-RMS

TJ 064-22Y-RMS

Tuotenumero 101175850

Position switch

3 löydetyt tulokset