Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 064
  2. 064 pull lever Z
064 pull lever Z

064 pull lever Z

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
4 Tuotteet
T2Z 064-21Y

T2Z 064-21Y

Tuotenumero 101060726

Position switch

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

Tuotenumero 101149762

Position switch

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

Tuotenumero 101116036

Position switch

TZ 064-21Y

TZ 064-21Y

Tuotenumero 101060723

Position switch

4 löydetyt tulokset