Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 064
  2. 064 roller lever V
064 roller lever V

064 roller lever V

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
2 Tuotteet
TV 064-02/01Y

TV 064-02/01Y

Tuotenumero 101060814

Position switch

TV 064-30Y

TV 064-30Y

Tuotenumero 101060760

Position switch

2 löydetyt tulokset