103062485
Tuotenumero:103062485

Tuotekuvaus
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- HÄTÄ-SEIS elektronisilla OSSD:llä
Tilaustiedot
Tuotenumero (tilausnumero)103062485
EAN (European Article Number)4030661680682
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: katso tilauskoodi
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
IlmastorasitusDIN EN 60068
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi50ms
Riskin kesto, maksimi100ms
Positions used, position 1Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella
Positions used, position 2Key-operated switch, 1 latching position and 1 zero position, key removal position in position 1
Positions used, position 3LT-2875, Valopainike
Positions used, position 4LT-2875, Valopainike
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SarjadiagnostiikkaEi
Field box interfaceYes
TurvatoiminnotKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo2,89 x 10⁻¹⁰/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kiinnityssisäpuoliset kiinnitysreiät
Type of the fixing screws2x M5
Avaimen numero815
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitäntä (mekaaninen)1 kytkentärasia M12, 8-napainen, A-koodattu
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus69mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical35mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta600mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Käynnistysviive, maksimi2.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputsX1 und X2
Kytkentärajat turvatulot−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
Test pulse duration, maximum1ms
Test pulse interval, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Test pulse interval, typical1.000ms
Test pulse duration, maximum1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Syöttöjännite UB
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.06.2026 klo 04.47