103064703
Tuotenumero:103064703

Tuotekuvaus
- hygienic design
- illuminable
- blue, visible sealing elements
- Customised symbols possible
Tilaustiedot
Tuotenumero (tilausnumero)103064703
EAN (European Article Number)4030661686400
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIlluminated pushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino48g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
ValaistavaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Liikepituus3,5mm
Kiinnityscentral nut
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Symbol labeling number975
Typical actuating force of the push button16N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys, maksimi46mm
Korkeus63mm
Mounting height13mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys50mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kosketuspinnan halkaisija22mm
Kauluksen halkaisija45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Scope of delivery with contact carrier SMF
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.06.2026 klo 17.09