161212892
Tuotenumero:161212892

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
Tilaustiedot
Tuotenumero (tilausnumero)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss number, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet22
Räjähdyssuojausluokka3D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Kannen materiaaliTeräs
Vaijerin pituus, maksimi75m
Bruttopaino1.470g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, maksimi200N
Actuation directionOne-side operation
Actuating travel400mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi7mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus57mm
Leveys71,5mm
Anturin korkeus, minimi221mm
Anturin korkeus, maksimi237mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääIncluding Ex-certified screwed cable gland and screw plug
Huomautus
Note (General)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.07.2026 klo 18.21