163040380
Tuotenumero:163040380

Tuotekuvaus
- BA9S LEDeille
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Phased-out product
Tuotenumero (tilausnumero)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusEN 60068-2-30
MuotoiluAvain
DesignPyöreä
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino11g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysasennusslaippa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys9mm
Korkeus31mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, 20 g
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage250VAC
Sähköinen virrankulutus, maksimi0,5W
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Polttimot pitää ostaa erikseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.08.2026 klo 13.48