163045541
Tuotenumero:163045541

Tuotekuvaus
- BA9S LEDeille
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Phased-out product
Tuotenumero (tilausnumero)163045541
EAN (European Article Number)4030661565194
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusEN 60068-2-30
MuotoiluAvain
DesignPyöreä
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino180g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysasennusslaippa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys9mm
Korkeus31mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, 20 g
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage250VAC
Sähköinen virrankulutus, maksimi0,5W
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää20 pieces
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.08.2026 klo 11.36