Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 235
  2. 235 angle roller lever K4
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
7 Tuotteet
TK4 235-02Z

TK4 235-02Z

Tuotenumero 151091566

Position switch with safety function

TK4 235-11Z

TK4 235-11Z

Tuotenumero 151091564

Position switch with safety function

TK4 235-20Z

TK4 235-20Z

Tuotenumero 151091565

Position switch

ZK4 235-11Z-M20

ZK4 235-11Z-M20

Tuotenumero 151169325

Position switch with safety function

ZK4 235-11zr-1816

ZK4 235-11zr-1816

Tuotenumero 151204926

Position switch with safety function

ZK4 235-02Z

ZK4 235-02Z

Tuotenumero 151149553

Position switch with safety function

ZK4 235-11Z-2716-1

ZK4 235-11Z-2716-1

Tuotenumero 157000170

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset