Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Safety switches
  2. 235-AS
Arkisto
235-AS

235-AS

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Soveltuu AS-i Power 24
1 Tuotteet
Arkisto
TR 235 ST-AS

TR 235 ST-AS

Tuotenumero 101213945

AS-i Position switch

1 löydetyt tulokset