Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 235
  2. 235 plunger S
235 plunger S

235 plunger S

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
22 Tuotteet
TS 235-02Z

TS 235-02Z

Tuotenumero 151091541

Position switch with safety function

TS 235-20Z

TS 235-20Z

Tuotenumero 151091540

Position switch

ZS 235-11Z-M20

ZS 235-11Z-M20

Tuotenumero 151164340

Position switch with safety function

ZS235-11ZR-1816

ZS235-11ZR-1816

Tuotenumero 151134050

Position switch with safety function

TS 235-11Z-M20

TS 235-11Z-M20

Tuotenumero 151165678

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20

ZS 235-02Z-M20

Tuotenumero 151166919

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-M20-1637/2219

ZS 235-11Z-M20-1637/2219

Tuotenumero 151162624

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST

ZS 235-11Z-ST

Tuotenumero 151152066

Position switch with safety function

TS 235-11ZUE

TS 235-11ZUE

Tuotenumero 151144994

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST-1637

ZS 235-11Z-ST-1637

Tuotenumero 151194705

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20-2107

ZS 235-02Z-M20-2107

Tuotenumero 151171910

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-1637

ZS 235-11Z-1637

Tuotenumero 151097562

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-M20-2219

ZS 235-11Z-M20-2219

Tuotenumero 151161451

Position switch with safety function

TS 235-11Z-2482

TS 235-11Z-2482

Tuotenumero 151179671

Position switch with safety function

TS 235-11Z-2219

TS 235-11Z-2219

Tuotenumero 151159684

Position switch with safety function

TS 235-02Z-ST

TS 235-02Z-ST

Tuotenumero 153001317

Position switch with safety function

ZV. 235-11Z-M20

ZV. 235-11Z-M20

Tuotenumero 151160111

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST-3142-2

ZS 235-11Z-ST-3142-2

Tuotenumero 153051285

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-2283-1

ZS 235-11Z-2283-1

Tuotenumero 151192636

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-2225

ZS 235-11Z-2225

Tuotenumero 151137844

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-2283

ZS 235-11Z-2283

Tuotenumero 151142716

Position switch with safety function

ZS 235-02zr-2086-1

ZS 235-02zr-2086-1

Tuotenumero 151193717

Position switch with safety function

22 löydetyt tulokset