Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 235
  2. 235 rod lever 10H
235 rod lever 10H

235 rod lever 10H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
8 Tuotteet
TV10H 235-11Z

TV10H 235-11Z

Tuotenumero 151091574

Position switch

ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151168162

Position switch

TV10H 235-11ZUE

TV10H 235-11ZUE

Tuotenumero 153009577

Position switch

ZV10H 235-11Z-1183

ZV10H 235-11Z-1183

Tuotenumero 151099963

Position switch

TV10H 235-02Z

TV10H 235-02Z

Tuotenumero 151091576

Position switch

TV10H 235-20Z

TV10H 235-20Z

Tuotenumero 151091575

Position switch

ZV10H 235-02Z

ZV10H 235-02Z

Tuotenumero 151145033

Position switch

ZV10H 235-11Z-ST

ZV10H 235-11Z-ST

Tuotenumero 151152074

Position switch

8 löydetyt tulokset