We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 235
  2. 235 roller lever 1H
235 roller lever 1H

235 roller lever 1H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
9 Tuotteet
TV1H 235-02Z

TV1H 235-02Z

Tuotenumero 151136904

Position switch with safety function

ZV1H 235-11Z-M20

ZV1H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151169330

Position switch with safety function

TV1H 235-20ZH

TV1H 235-20ZH

Tuotenumero 101145027

Position switch

TV1H 235-02ZH

TV1H 235-02ZH

Tuotenumero 151145026

Position switch with safety function

TV1H 235-11Z-M20

TV1H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151164167

Position switch with safety function

ZV1H 235-02Z

ZV1H 235-02Z

Tuotenumero 151145025

Position switch with safety function

ZV1H 235-11Z-ST-1637

ZV1H 235-11Z-ST-1637

Tuotenumero 153002148

Position switch with safety function

TV1H 235-11zue-M20

TV1H 235-11zue-M20

Tuotenumero 151164316

Position switch with safety function

TV1H 235-20Z

TV1H 235-20Z

Tuotenumero 151136903

Position switch

9 löydetyt tulokset