Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 235
  2. 235 roller lever 7H
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
17 Tuotteet
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

Tuotenumero 151091570

Position switch

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

Tuotenumero 153002537

Position switch

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

Tuotenumero 151095065

Position switch

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

Tuotenumero 151095084

Position switch

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

Tuotenumero 151123777

Position switch

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

Tuotenumero 151145029

Position switch

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151168066

Position switch

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151168159

Position switch

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

Tuotenumero 151171788

Position switch

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

Tuotenumero 151175765

Position switch

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Tuotenumero 153010510

Position switch

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

Tuotenumero 151204395

Position switch

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Tuotenumero 153003715

Position switch with safety function

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Tuotenumero 151217692

Position switch with safety function

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

Tuotenumero 151179115

Position switch

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

Tuotenumero 153052045

Position switch

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

Tuotenumero 153055646

Position switch

17 löydetyt tulokset