Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 236
  2. 236 angle roller lever 3K
236 angle roller lever 3K

236 angle roller lever 3K

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
37 Tuotteet
T3K 236-20Z

T3K 236-20Z

Tuotenumero 151092314

Position switch

Z3K 236-02Z

Z3K 236-02Z

Tuotenumero 151149556

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20

T3K 236-11Z-M20

Tuotenumero 151161687

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20

T3K 236-02Z-M20

Tuotenumero 151166357

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20

Z3K 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168177

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-U180

T3K 236-02Z-M20-U180

Tuotenumero 151166173

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-1894

T3K 236-11Z-M16-1894

Tuotenumero 151105634

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-1297

T3K 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151169111

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Tuotenumero 151166552

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U90

T3K 236-11Z-U90

Tuotenumero 151211438

Position switch with safety function

Z3K 236-02Z-M16-U180

Z3K 236-02Z-M16-U180

Tuotenumero 151149592

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Tuotenumero 151163107

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-U180

Z3K 236-11Z-U180

Tuotenumero 151117809

Position switch with safety function

Z3K 236-11ZR-1816

Z3K 236-11ZR-1816

Tuotenumero 151105861

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-1894

T3K 236-02Z-M16-1894

Tuotenumero 151184645

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

Tuotenumero 151109926

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-1297

T3K 236-02Z-M20-1297

Tuotenumero 151174490

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-U90

T3K 236-02Z-U90

Tuotenumero 151108617

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-U90

T3K 236-11Z-M16-U90

Tuotenumero 151175279

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180

T3K 236-11Z-M20-U180

Tuotenumero 151157068

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U180-2088-2

T3K 236-11Z-U180-2088-2

Tuotenumero 151117524

Position switch with safety function

T3K 236-11ZUE

T3K 236-11ZUE

Tuotenumero 151182523

Position switch with safety function

T3K 236-20ZH

T3K 236-20ZH

Tuotenumero 151145089

Position switch

T3K 236-20Z-M16

T3K 236-20Z-M16

Tuotenumero 151184860

Position switch

37 löydetyt tulokset