Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 angle roller lever 4K
236 angle roller lever 4K

236 angle roller lever 4K

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
52 Tuotteet
Z4K236-11ZR-1816

Z4K236-11ZR-1816

Tuotenumero 151101238

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U90-2172-1

Z4K 236-11Z-U90-2172-1

Tuotenumero 153037827

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U90

Z4K 236-11Z-U90

Tuotenumero 151147900

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U180-2172-1

Z4K 236-11Z-U180-2172-1

Tuotenumero 153037826

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-U180

Z4K 236-11Z-U180

Tuotenumero 151106554

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U90-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-U90-1816/2172-1

Tuotenumero 153033814

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U90-1816

Z4K 236-11ZR-U90-1816

Tuotenumero 151162514

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U270-1816

Z4K 236-11ZR-U270-1816

Tuotenumero 153014570

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-U180-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-U180-1816/2172-1

Tuotenumero 153033811

Position switch with safety function

Z4K 236-11zr-U180-1816

Z4K 236-11zr-U180-1816

Tuotenumero 153001569

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-M16-U270-2667

Z4K 236-11ZR-M16-U270-2667

Tuotenumero 151205694

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-M16-1816

Z4K 236-11ZR-M16-1816

Tuotenumero 151107353

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-1816/2172-1

Z4K 236-11ZR-1816/2172-1

Tuotenumero 153033816

Position switch with safety function

Z4K 236-11ZR-1816/1297

Z4K 236-11ZR-1816/1297

Tuotenumero 151102314

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M20-1297

Z4K 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151167071

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M20

Z4K 236-11Z-M20

Tuotenumero 151163117

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M16-U270

Z4K 236-11Z-M16-U270

Tuotenumero 151217236

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-M16

Z4K 236-11Z-M16

Tuotenumero 151103089

Position switch with safety function

Z4K 236-11Z-2172-1

Z4K 236-11Z-2172-1

Tuotenumero 153037828

Position switch with safety function

Z4K 236-11R-M16-1816-2

Z4K 236-11R-M16-1816-2

Tuotenumero 151156762

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U90-2172-1

Z4K 236-02Z-U90-2172-1

Tuotenumero 153037824

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U90

Z4K 236-02Z-U90

Tuotenumero 153033684

Position switch with safety function

Z4K 236-02Z-U180-2172-1

Z4K 236-02Z-U180-2172-1

Tuotenumero 153037823

Position switch with safety function

Z4K 236-02ZR-1816

Z4K 236-02ZR-1816

Tuotenumero 151195799

Position switch with safety function

52 löydetyt tulokset