Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 236
  2. 236 rod lever 10H
236 rod lever 10H

236 rod lever 10H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
18 Tuotteet
ZV10H 236-02Z

ZV10H 236-02Z

Tuotenumero 151120108

Position switch

TV10H 236-11Z-M20

TV10H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168169

Position switch

TV10H 236-02Z

TV10H 236-02Z

Tuotenumero 151092343

Position switch

ZV10H 236-11Z-M20

ZV10H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168178

Position switch

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Tuotenumero 151157456

Position switch

ZV10H 236-11Z-M16

ZV10H 236-11Z-M16

Tuotenumero 151167150

Position switch

TV10H 236-20Z

TV10H 236-20Z

Tuotenumero 151092342

Position switch

TV10H 236-02Z-M16

TV10H 236-02Z-M16

Tuotenumero 151174479

Position switch

TV10H 236-11ZUE

TV10H 236-11ZUE

Tuotenumero 151145104

Position switch

TV10H 236-11ZZ

TV10H 236-11ZZ

Tuotenumero 151161473

Position switch

TV10H 236-20Z-1637

TV10H 236-20Z-1637

Tuotenumero 151158257

Position switch

ZV10H 236-11Z-2753

ZV10H 236-11Z-2753

Tuotenumero 151217108

Position switch

ZV10H 236-11Z-1183

ZV10H 236-11Z-1183

Tuotenumero 151114224

Position switch

ZV10H 236-11z-M16-1183

ZV10H 236-11z-M16-1183

Tuotenumero 153003712

Position switch

TV10H 236-20zz

TV10H 236-20zz

Tuotenumero 153009369

Position switch

ZV10H 236-11Z-U90-2887

ZV10H 236-11Z-U90-2887

Tuotenumero 153009790

Position switch

TV10H 236-11z-2924

TV10H 236-11z-2924

Tuotenumero 153013003

Position switch

TV10H 236-02Z-1634

TV10H 236-02Z-1634

Tuotenumero 151099499

Position switch

18 löydetyt tulokset