Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 236
  2. 236 roller lever 12H
236 roller lever 12H

236 roller lever 12H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
23 Tuotteet
TV12H 236-02Z

TV12H 236-02Z

Tuotenumero 151136908

Position switch with safety function

TV12H 236-11Z-M20

TV12H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151158549

Position switch with safety function

TV12H 236-20Z

TV12H 236-20Z

Tuotenumero 151136907

Position switch

ZV12H 236-11Z-M20

ZV12H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151156131

Position switch with safety function

ZV12H 236-02Z-M20

ZV12H 236-02Z-M20

Tuotenumero 151171107

Position switch with safety function

TV12H 236-11ZUE

TV12H 236-11ZUE

Tuotenumero 101145107

Position switch with safety function

TV12H 236-11Z-RMS

TV12H 236-11Z-RMS

Tuotenumero 151133807

Position switch with safety function

ZV12H 236-02Z-RMS

ZV12H 236-02Z-RMS

Tuotenumero 151214417

Position switch with safety function

ZV12H 236-11Z-RMS

ZV12H 236-11Z-RMS

Tuotenumero 151153085

Position switch with safety function

ZV12H 236-11ZZ

ZV12H 236-11ZZ

Tuotenumero 153000260

Position switch with safety function

TV12H 236-11Z-1637

TV12H 236-11Z-1637

Tuotenumero 151159474

Position switch with safety function

ZV12H 236-11Z-1637

ZV12H 236-11Z-1637

Tuotenumero 151153605

Position switch with safety function

ZV12H 236-11Z-M16

ZV12H 236-11Z-M16

Tuotenumero 151178879

Position switch with safety function

ZV12H 236-11Z-M20-1297

ZV12H 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151164014

Position switch with safety function

TV12H 236-02Z-1637

TV12H 236-02Z-1637

Tuotenumero 151216475

Position switch with safety function

TV12H 236-02ZH

TV12H 236-02ZH

Tuotenumero 151145109

Position switch with safety function

TV12H 236-20Z-1634

TV12H 236-20Z-1634

Tuotenumero 151115748

Position switch

TV12H 236-02Z-1634

TV12H 236-02Z-1634

Tuotenumero 151115749

Position switch with safety function

TV12H 236-11Z-1634

TV12H 236-11Z-1634

Tuotenumero 151115750

Position switch with safety function

TV12H 236-11Z-RMS-2088

TV12H 236-11Z-RMS-2088

Tuotenumero 151120588

Position switch with safety function

TV12H 236-20z-RMS

TV12H 236-20z-RMS

Tuotenumero 151214416

Position switch

TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769

TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769

Tuotenumero 153032733

Position switch with safety function

TV12H 236-11ZUE-RMS-U270-2769

TV12H 236-11ZUE-RMS-U270-2769

Tuotenumero 153032734

Position switch with safety function

23 löydetyt tulokset