Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 14H
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
24 Tuotteet
ZV14H 236-11Z-M20

ZV14H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151156130

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20

TV14H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151166965

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z

TV14H 236-20Z

Tuotenumero 151101976

Position switch

TV14H 236-11Z-1058

TV14H 236-11Z-1058

Tuotenumero 151103950

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z

TV14H 236-02Z

Tuotenumero 151098423

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1297/1894

TV14H 236-02Z-1297/1894

Tuotenumero 151112474

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-1297/1894

TV14H 236-11Z-1297/1894

Tuotenumero 151102396

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1297

TV14H 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151169057

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1777

TV14H 236-11Z-M20-1777

Tuotenumero 151157455

Position switch with safety function

TV14H 236-20ZH

TV14H 236-20ZH

Tuotenumero 151145114

Position switch

TV14H 236-20Z-RMS

TV14H 236-20Z-RMS

Tuotenumero 151125524

Position switch

ZV14H 236-02Z

ZV14H 236-02Z

Tuotenumero 151148704

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-1058

ZV14H 236-11Z-1058

Tuotenumero 151103968

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-M20-1297

ZV14H 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151165766

Position switch with safety function

ZV14H 236-02Z-1058

ZV14H 236-02Z-1058

Tuotenumero 153001822

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-ST-1637

ZV14H 236-11Z-ST-1637

Tuotenumero 153004164

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1058

TV14H 236-02Z-1058

Tuotenumero 153004571

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-1807/1946

TV14H 236-20Z-1807/1946

Tuotenumero 151103618

Position switch

TV14H 236-11Z-M16-1807

TV14H 236-11Z-M16-1807

Tuotenumero 151141112

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-M16-1807

TV14H 236-02Z-M16-1807

Tuotenumero 151146471

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-M16-1807

TV14H 236-20Z-M16-1807

Tuotenumero 151168179

Position switch

TV14H 236-20Z-M20-1807

TV14H 236-20Z-M20-1807

Tuotenumero 151171794

Position switch

ZV14H 236-11Z-U90-1853

ZV14H 236-11Z-U90-1853

Tuotenumero 151111099

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-2191

ZV14H 236-11Z-2191

Tuotenumero 151129172

Position switch with safety function

24 löydetyt tulokset