Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 236
  2. 236 roller lever 15H
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
6 Tuotteet
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Tuotenumero 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Tuotenumero 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Tuotenumero 153015763

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Tuotenumero 153007201

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Tuotenumero 151105922

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Tuotenumero 153058855

Position switch with safety function

6 löydetyt tulokset