Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 1H
236 roller lever 1H

236 roller lever 1H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
27 Tuotteet
TV1H 236-02Z-M20

TV1H 236-02Z-M20

Tuotenumero 151168171

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20

TV1H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151160988

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-U270-1858

TV1H 236-11Z-U270-1858

Tuotenumero 151108966

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-ST

TV1H 236-11Z-ST

Tuotenumero 151186484

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M16-1967

TV1H 236-11Z-M16-1967

Tuotenumero 151103057

Position switch with safety function

TV1H 236-20Z-M20

TV1H 236-20Z-M20

Tuotenumero 151168170

Position switch

ZV1H 236-02Z-M20

ZV1H 236-02Z-M20

Tuotenumero 151154488

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20

ZV1H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151153303

Position switch with safety function

TV1H 236-11z-2709

TV1H 236-11z-2709

Tuotenumero 151212395

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-1297

ZV1H 236-11Z-1297

Tuotenumero 151097048

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M16

ZV1H 236-11Z-M16

Tuotenumero 151105464

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20-2401

ZV1H 236-11Z-M20-2401

Tuotenumero 151164793

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-U180

ZV1H 236-11Z-U180

Tuotenumero 151136842

Position switch with safety function

ZV1H 236-11ZZ

ZV1H 236-11ZZ

Tuotenumero 151101370

Position switch with safety function

ZV1H 236-11ZZ-2114

ZV1H 236-11ZZ-2114

Tuotenumero 151116500

Position switch with safety function

TV1H 236-02ZH

TV1H 236-02ZH

Tuotenumero 151145098

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20-1297

TV1H 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151166555

Position switch with safety function

TV1H 236-11ZUE

TV1H 236-11ZUE

Tuotenumero 151145096

Position switch with safety function

ZV1H 236-02ZZ

ZV1H 236-02ZZ

Tuotenumero 151147758

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-1637

ZV1H 236-11Z-1637

Tuotenumero 151102278

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M16-1297

ZV1H 236-11Z-M16-1297

Tuotenumero 151172824

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M16-1637

ZV1H 236-11Z-M16-1637

Tuotenumero 151183265

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-ST

ZV1H 236-11Z-ST

Tuotenumero 151151139

Position switch with safety function

ZV1H 236-02Z-ST

ZV1H 236-02Z-ST

Tuotenumero 151213441

Position switch with safety function

27 löydetyt tulokset