Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 7H
236 roller lever 7H

236 roller lever 7H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
41 Tuotteet
TV7H 236-02ZH

TV7H 236-02ZH

Tuotenumero 101145102

Position switch

TV7H 236-11Z-2079-2

TV7H 236-11Z-2079-2

Tuotenumero 151217782

Position switch

TV7H 236-11Z-2622/1894

TV7H 236-11Z-2622/1894

Tuotenumero 153035231

Position switch

ZV7H 236-02z-RVA-2622

ZV7H 236-02z-RVA-2622

Tuotenumero 153002971

Position switch

ZV7H 236-11z-2272/2654

ZV7H 236-11z-2272/2654

Tuotenumero 151210816

Position switch

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Tuotenumero 151211006

Position switch

TV7H 236-02Z

TV7H 236-02Z

Tuotenumero 151092338

Position switch

TV7H 236-02Z-M16-1894

TV7H 236-02Z-M16-1894

Tuotenumero 151108066

Position switch

TV7H 236-11Z-1058

TV7H 236-11Z-1058

Tuotenumero 151100690

Position switch

TV7H 236-11Z-M16

TV7H 236-11Z-M16

Tuotenumero 151175174

Position switch

TV7H 236-11Z-M16-1894

TV7H 236-11Z-M16-1894

Tuotenumero 151180578

Position switch

TV7H 236-11Z-M20

TV7H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168168

Position switch

TV7H 236-11Z-M20-1894

TV7H 236-11Z-M20-1894

Tuotenumero 151181555

Position switch

ZV7H 236-02Z

ZV7H 236-02Z

Tuotenumero 151120107

Position switch

ZV7H 236-11Z-1058

ZV7H 236-11Z-1058

Tuotenumero 151112656

Position switch

ZV7H 236-11Z-M16

ZV7H 236-11Z-M16

Tuotenumero 151156582

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20

ZV7H 236-11Z-M20

Tuotenumero 151156069

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20-1297

ZV7H 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151167095

Position switch

ZV7H 236-11z-1058/2654

ZV7H 236-11z-1058/2654

Tuotenumero 151213805

Position switch

ZV7H 236-02z-2079-2

ZV7H 236-02z-2079-2

Tuotenumero 151218066

Position switch

TV7H 236-02z-2079-2

TV7H 236-02z-2079-2

Tuotenumero 151218067

Position switch

ZV7H 236-11Z-2622

ZV7H 236-11Z-2622

Tuotenumero 153006616

Position switch

TV7H 236-20Z-2622

TV7H 236-20Z-2622

Tuotenumero 153006619

Position switch

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

Tuotenumero 153038282

Position switch

41 löydetyt tulokset