Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever H
236 roller lever H

236 roller lever H

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
2 Tuotteet
TVH 236-01Z-1941

TVH 236-01Z-1941

Tuotenumero 151109591

Position switch

TVH 236-11Z-1941

TVH 236-11Z-1941

Tuotenumero 151101010

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset