Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 236
  2. 236 roller plunger with central mounting 4R
236 roller plunger with central mounting 4R

236 roller plunger with central mounting 4R

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
10 Tuotteet
T4R 236-11Z-M20

T4R 236-11Z-M20

Tuotenumero 151167799

Position switch with safety function

T4R 236-20Z

T4R 236-20Z

Tuotenumero 151112899

Position switch

T4R 236-02Z

T4R 236-02Z

Tuotenumero 151112900

Position switch with safety function

Z4R 236-11Z-M20

Z4R 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168294

Position switch with safety function

Z4R 236-02Z

Z4R 236-02Z

Tuotenumero 151152881

Position switch with safety function

T4R 236-11ZUE

T4R 236-11ZUE

Tuotenumero 101145076

Position switch with safety function

T4R 236-02Z-M16-1637

T4R 236-02Z-M16-1637

Tuotenumero 151120584

Position switch with safety function

T4R 236-20Z-M16-1637

T4R 236-20Z-M16-1637

Tuotenumero 151123958

Position switch

Z4R 236-11Z-M16

Z4R 236-11Z-M16

Tuotenumero 151168343

Position switch with safety function

Z4R 236-11Z-ST

Z4R 236-11Z-ST

Tuotenumero 151195642

Position switch with safety function

10 löydetyt tulokset