Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 236
  2. 236 spring rod lever AF
236 spring rod lever AF

236 spring rod lever AF

  • Vain asemointitehtäviin
  • Voidaan aktivoida kaikista suunnista
  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
1 Tuotteet
ZAF 236-11Z

ZAF 236-11Z

Tuotenumero 153004137

Position switch with safety function

1 löydetyt tulokset