2N L1 CABIN UNIT-TOC
Tuotenumero:103016964

Tuotekuvaus
- Shaft station with intercom interface
Tilaustiedot
Tuotekuvaus2N L1 CABIN UNIT-TOC
Tuotenumero (tilausnumero)103016964
EAN (European Article Number)4030661510569
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.10.2026 klo 08.19