2N L8 CENTRAL UNIT
Tuotenumero:103013040

Tuotekuvaus
- Central processing unit
Tilaustiedot
Tuotekuvaus2N L8 CENTRAL UNIT
Tuotenumero (tilausnumero)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino3.429g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys300mm
Korkeus170mm
Syvyys72mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature+0 ... +40 °C
Sähköiset tiedot
Operating voltage100 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Nimellisvirta750mA
Sähköinen virrankulutus, maksimi60W
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.10.2026 klo 15.37