schmersal_s_icon.png

2N UMTS GATEWAY-SMS

Tuotenumero: 103016983

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • with battery buffer
  • Programmable SMS
  • Gateway for lifts
  • Fully-fledged alternative for the fixed line
  • Integration into all existing elevator emergency call systems possible
  • ■ Operational security in the event of a power cut
  • Simple installation without cumbersome wiring

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N UMTS GATEWAY-SMS

Tuotenumero (tilausnumero)

103016983

EAN (European Article Number)

4030661510798

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

900 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

163 mm

Korkeus

157 mm

Syvyys

38 mm

Ympäristöolosuhteet

Ambient temperature

+0 ... +45 °C

Sähköiset tiedot

Virrankulutus, maksimi

1.000 mA

Rated operating voltage

12 VDC

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.8.2025 9.54