Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkin (Arkisto)
  2. 332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator
Arkisto
332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Suuri koskettimen avausväli
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
  • Magneetilla varustettu momenttikosketinjärjestelmä
  • Kosketinmekanismi on jousimekanismista erotettu, siksi kytkentäpiste on vakio ja riippumaton koskettimen kuluneisuudesta
  • EN 50041 rakenne
22 Tuotteet
Z4VH 332-11Y-PG13,5
Arkisto

Z4VH 332-11Y-PG13,5

Tuotenumero 101054569

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-1338
Arkisto

ZR 332-11Y-1338

Tuotenumero 101054564

Position switch with safety function

Z4V10H 332-11Y-M20
Arkisto

Z4V10H 332-11Y-M20

Tuotenumero 101161686

Z4VH 332-11Y-ST
Arkisto

Z4VH 332-11Y-ST

Tuotenumero 101147981

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-M20
Arkisto

ZR 332-11Y-M20

Tuotenumero 101150435

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-M20
Arkisto

ZS 332-11Y-M20

Tuotenumero 101149622

Position switch with safety function

Z4V7H 332-11Y-M20
Arkisto

Z4V7H 332-11Y-M20

Tuotenumero 101152177

Z4V7H 332-11Y-M20-2138
Arkisto

Z4V7H 332-11Y-M20-2138

Tuotenumero 101169905

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1172
Arkisto

Z4VH 332-11Y-1172

Tuotenumero 101054584

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-1560
Arkisto

ZS 332-11Y-1560

Tuotenumero 101093339

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1225
Arkisto

Z4VH 332-11Y-1225

Tuotenumero 101054581

Position switch with safety function

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2
Arkisto

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Tuotenumero 101089851

Position switch with safety function

Z4V7H 332-11Y-1503
Arkisto

Z4V7H 332-11Y-1503

Tuotenumero 101081697

Z4V10H 332-11Y-1183
Arkisto

Z4V10H 332-11Y-1183

Tuotenumero 101087025

ZR 332-11Y-1759
Arkisto

ZR 332-11Y-1759

Tuotenumero 101093074

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS
Arkisto

Z4VH 332-11Y-RMS

Tuotenumero 101054573

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-2274
Arkisto

ZR 332-11Y-2274

Tuotenumero 101156662

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA
Arkisto

Z4VH 332-11Y-RVA

Tuotenumero 101054572

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-ST
Arkisto

ZR 332-11Y-ST

Tuotenumero 101205646

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-M20
Arkisto

Z4VH 332-11Y-M20

Tuotenumero 101151773

Position switch with safety function

T2FH 232-04/04
Arkisto

T2FH 232-04/04

Tuotenumero 101181588

Foot switch

ZFH 232-22
Arkisto

ZFH 232-22

Tuotenumero 101181543

Foot switch

22 löydetyt tulokset