Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 332
  2. 332 plunger S
332 plunger S

332 plunger S

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Suuri koskettimen avausväli
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
  • Magneetilla varustettu momenttikosketinjärjestelmä
  • Kosketinmekanismi on jousimekanismista erotettu, siksi kytkentäpiste on vakio ja riippumaton koskettimen kuluneisuudesta
  • EN 50041 rakenne
2 Tuotteet
ZS 332-11Y-M20

ZS 332-11Y-M20

Tuotenumero 131149622

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-1560

ZS 332-11Y-1560

Tuotenumero 131093339

2 löydetyt tulokset