Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Kansainvälinen
EN
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Espanja
ES
Hollanti
NL
Intia
EN
Iso-Britannia
EN
Italia
IT
Itävalta
DEEN
Japani
JA
Kanada
ENFR
Kiina
ZH
Norja
NO
Portugali
PT
Puola
PL
Ranska
FR
Ruotsi
SV
Saksa
DE
Suomi
FI
Sveitsi
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Safety switches
  2. 335-AS

335-AS

Arkisto
AS - 335 roller plunger R

AS - 335 roller plunger R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
Mene luokkaan
Arkisto
AS - 335 offset roller lever 1K

AS - 335 offset roller lever 1K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
Mene luokkaan