Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 355
  2. 355 angle roller lever 3K
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
3 Tuotteet
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

Tuotenumero 151148285

Position switch with safety function

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

Tuotenumero 151085655

Position switch with safety function

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

Tuotenumero 151084127

Position switch with safety function

3 löydetyt tulokset