Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 plunger S
355 plunger S

355 plunger S

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
8 Tuotteet
TS 355-11ZUE

TS 355-11ZUE

Tuotenumero 151082433

Position switch with safety function

ZS 355-11Z-M20

ZS 355-11Z-M20

Tuotenumero 151156134

Position switch with safety function

TS 355-11Z-M20

TS 355-11Z-M20

Tuotenumero 151169035

Position switch with safety function

TS 355-12Z

TS 355-12Z

Tuotenumero 151148311

Position switch with safety function

MS 355-20Z

MS 355-20Z

Tuotenumero 151082439

Position switch

ZS 355-11Z-NPT

ZS 355-11Z-NPT

Tuotenumero 151086417

Position switch with safety function

TS 355-03Z

TS 355-03Z

Tuotenumero 151148309

Position switch with safety function

TS 355-12Z-1637

TS 355-12Z-1637

Tuotenumero 153012571

Position switch with safety function

8 löydetyt tulokset