Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 355
  2. 355 rod lever 10H
355 rod lever 10H

355 rod lever 10H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
  • Vain asemointitehtäviin
6 Tuotteet
T4V10H 355-02ZH

T4V10H 355-02ZH

Tuotenumero 101082498

Position switch

T4V10H 355-12Z-1183

T4V10H 355-12Z-1183

Tuotenumero 101183453

Position switch

Z4V10H 355-02Z

Z4V10H 355-02Z

Tuotenumero 151082502

Position switch

Z4V10H 355-11Z-M20

Z4V10H 355-11Z-M20

Tuotenumero 151168154

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1183

Z4V10H 355-11Z-1183

Tuotenumero 101089355

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Tuotenumero 151097438

Position switch

6 löydetyt tulokset