Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 roller plunger R
355 roller plunger R

355 roller plunger R

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
21 Tuotteet
TR 355-11Z-U90

TR 355-11Z-U90

Tuotenumero 101152894

Position switch with safety function

MR 355-20Z

MR 355-20Z

Tuotenumero 101082450

Position switch

TR 355-20Z-RMS-1637

TR 355-20Z-RMS-1637

Tuotenumero 101191215

Position switch

ZR 355-02Y-1338

ZR 355-02Y-1338

Tuotenumero 101130799

Position switch with safety function

ZR 355-02Z-1769

ZR 355-02Z-1769

Tuotenumero 101093355

Position switch with safety function

TR 355-20Z

TR 355-20Z

Tuotenumero 151082442

Position switch

ZR 355-02Z

ZR 355-02Z

Tuotenumero 151082451

Position switch with safety function

ZR 355-11Z-M20-RMS

ZR 355-11Z-M20-RMS

Tuotenumero 151164339

Position switch with safety function

TR 355-11Z-M20-RMS

TR 355-11Z-M20-RMS

Tuotenumero 151166903

Position switch with safety function

ZR 355-11Z-M20

ZR 355-11Z-M20

Tuotenumero 151167072

Position switch with safety function

ZR 355-11Z-RVA-1699

ZR 355-11Z-RVA-1699

Tuotenumero 133048037

Position switch with safety function

TR 355-12Z-M20

TR 355-12Z-M20

Tuotenumero 151168421

Position switch with safety function

TR 355-03Z-M20

TR 355-03Z-M20

Tuotenumero 151170850

Position switch with safety function

ZR 355-02Z-RMS

ZR 355-02Z-RMS

Tuotenumero 151189876

Position switch with safety function

TR 355-02Z-RMS

TR 355-02Z-RMS

Tuotenumero 151215958

Position switch with safety function

TR 355-02Z

TR 355-02Z

Tuotenumero 151082443

Position switch with safety function

TR 355-02Z-RMS-1637

TR 355-02Z-RMS-1637

Tuotenumero 101191281

Position switch with safety function

ZR 355-11Z-1637

ZR 355-11Z-1637

Tuotenumero 151089618

Position switch with safety function

TR 355-12ZUE

TR 355-12ZUE

Tuotenumero 151148308

Position switch with safety function

TR 355-11Z-M20

TR 355-11Z-M20

Tuotenumero 151170147

Position switch with safety function

TR 355-11Z-NPT

TR 355-11Z-NPT

Tuotenumero 101086418

Position switch with safety function

21 löydetyt tulokset