Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 422 Rullavipu J
  2. 422 offset roller lever J
422 offset roller lever J

422 offset roller lever J

  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
3 Tuotteet
TJ 422-01Y

TJ 422-01Y

Tuotenumero 101059075

Position switch

TJ 422-01Y-RMS

TJ 422-01Y-RMS

Tuotenumero 101059080

Position switch

TJ 422-01Y-1-1

TJ 422-01Y-1-1

Tuotenumero 101059082

Position switch

3 löydetyt tulokset