Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 422 Rullavarsi L
  2. 422 roller lever L
422 roller lever L

422 roller lever L

  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • Suojausluokka IP65
12 Tuotteet
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Tuotenumero 101168785

Position switch

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Tuotenumero 101059278

Position switch

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Tuotenumero 101059300

Position switch

TL 422-01Y-1801

TL 422-01Y-1801

Tuotenumero 101097716

Position switch

TL 422-01Y-RMS-1801

TL 422-01Y-RMS-1801

Tuotenumero 101127423

Position switch

TL 422-10Y-T-M20

TL 422-10Y-T-M20

Tuotenumero 101161768

Position switch

TL 422-01Y

TL 422-01Y

Tuotenumero 101059292

Position switch

TL 422-01Y-T-U180 -1801

TL 422-01Y-T-U180 -1801

Tuotenumero 101115855

Position switch

TL 422-01Y-U180-1801

TL 422-01Y-U180-1801

Tuotenumero 101116809

Position switch

TL 422-01Y-T-2512-6

TL 422-01Y-T-2512-6

Tuotenumero 101203479

Position switch

TL 422-01Y-2512-16

TL 422-01Y-2512-16

Tuotenumero 101203481

Position switch

TL 422-01Y-2512-6

TL 422-01Y-2512-6

Tuotenumero 101207813

Position switch

12 löydetyt tulokset