Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 441 Haarukkavipu 2C
  2. 441 fork lever 2C
441 fork lever 2C

441 fork lever 2C

  • Metallikotelo
  • Asennoituva rajakytkin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Karkaistu varsi
  • Suojausluokka IP65
  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°
6 Tuotteet
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Tuotenumero 101059676

Position switch

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Tuotenumero 101059661

Position switch

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

Tuotenumero 101137935

Position switch

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

Tuotenumero 101059662

Position switch

MC 441-11Y

MC 441-11Y

Tuotenumero 101088542

Position switch

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

Tuotenumero 101099871

Position switch

6 löydetyt tulokset