Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 441 only with head
  2. 441 only with head
441 only with head

441 only with head

  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°
9 Tuotteet
M. 441-11Y-M20

M. 441-11Y-M20

Tuotenumero 101170470

Position switch

M. 441-11Y-T-M20

M. 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101170473

Position switch

T. 441-11Y-M20

T. 441-11Y-M20

Tuotenumero 101162538

Position switch

T. 441-11Y-T

T. 441-11Y-T

Tuotenumero 101056534

Position switch

T. 441-11Y-UE

T. 441-11Y-UE

Tuotenumero 101056531

Position switch

T. 441-11Y-UE-T

T. 441-11Y-UE-T

Tuotenumero 101056532

Position switch

T. 441-11Y

T. 441-11Y

Tuotenumero 101056530

Position switch

M. 441-11Y

M. 441-11Y

Tuotenumero 101058310

Position switch

M. 441-11Y-T

M. 441-11Y-T

Tuotenumero 101058311

Position switch

9 löydetyt tulokset